メインコンテンツに移動

RZ/G1 32ビットMPU

高性能32ビットRZ/G1プロセッサは、1GHz以上のArm®Cortex®-Aコア、3Dグラフィックスエンジン、フルハイビジョン(HD)ビデオエンジン、セキュアIP、およびPCIe、SATA、SATA、Gbit Etherなどの高速インターフェイス、および産業分野の組み込み機器に必要なその他の周辺機能が搭載されています。

特長

  • 動作周波数1GHzを超えるCPUの強力な処理能力
  • フルHDビデオコーデック
  • 3Dグラフィックスエンジン内蔵
  • 高速インタフェース (USB 3.0, SATA, PCI-e, Gbit Ethernet)
  • セキュリティ (セキュア通信、データ保護およびプログラム保護)

製品ラインアップ

RZ/G1H

ルネサスの汎用、グラフィック、およびビデオアプリケーション向けの最高性能の産業用デバイスです。 クアッドコアCortex®-A15(1.4 GHz)およびクアッドコアCortex®-A7(780 MHz)CPU、2つの32ビットDDR3インターフェイス、3Dグラフィックスエンジン(PowerVR G6400)、およびフルHDビデオのハードウェアアクセラレーションによるエンコードおよびデコード用に2つの専用チャネルを搭載しています。
また、ハイスピードUSB 3.0、PCI Express、SATAインタフェースおよびその他豊富な周辺機能も装備されています。高性能なパフォーマンスを活かし、高い処理能力を必要とする認識・認証等の画像処理や複数の動画像処理をすることが可能です。

RZ/G1M

1.5GHz(Arm®Cortex®-A15)デュアルコアCPU、デュアルコア3Dグラフィックスエンジン(SGX544MP2)、2チャネルの32ビットDDR3メモリチャネル、フルHDビデオのエンコードとデコードをサポートするハードウェア、および内蔵USB 3.0、PCI Express、SATAなどの高速インタフェースを搭載したこのハイスペックエンベデッドプロセッサはヒューマンマシンインタフェース(HMI)ソリューションに最適です。

RZ/G1N

1.5GHz(Arm®Cortex®-A15)デュアルコアCPU、内蔵デュアルコア3Dグラフィックエンジン(SGX544MP2)、およびフルHDビデオのエンコードとデコードをサポートするハードウェアを搭載しています。 RZ/G1Mとの高いスケーラビリティを維持し、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)ソリューションに非常に適しています。

RZ/G1E

2つの高効率1.0GHz(Arm®Cortex®-A7)CPU、3Dグラフィックエンジン(SGX540)、およびフルハイビジョンビデオのエンコードとデコードをサポートする専用ハードウェアを搭載しているため、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)ソリューションに最適です。

RZ/G1 仕様概要

製品名 RZ/G1H RZ/G1M RZ/G1N RZ/G1E
製品型番 R8A77420HA02BG R8A77430HA02BG R8A77440HA02BG R8A77450HA02BG
電源電圧 3.3V / 1.8V / 1.5V / 1.03V 3.3V / 1.8V / 1.35V / 1.03V 3.3V / 1.8V / 1.35V / 1.03V 3.3V / 1.8V / 1.5V / 1.03V
CPUコア Arm® Cortex®-A15 Quad (1.4GHz) Arm® Cortex®-A7 Quad (780MHz) Arm® Cortex®-A15 Dual (1.5GHz) Arm® Cortex®-A15 Dual (1.5GHz) Arm® Cortex®-A7 Dual (1.0GHz)
キャッシュメモリ L1 キャッシュ:
I: 32KB,
D: 32KB
L2 キャッシュ: 2MB
L1 キャッシュ:
I: 32KB,
D: 32KB
L2 キャッシュ: 512KB

L1 キャッシュ:

I: 32KB, D: 32KB

L2 キャッシュ:  1MB

L1 キャッシュ:

I: 32KB, D: 32KB

L2 キャッシュ:  1MB

L1 キャッシュ:

I: 32KB, D: 32KB

L2 キャッシュ:  512KB

外部メモリ DDR3-1600 x 32 bits x 2 チャネル DDR3L-1600 x 32ビット x 2 チャネル DDR3L-1600 x 32ビット DDR3-1333 x 32ビット
外部拡張 PCI Express 2.0 (シングルレーン) x 1 チャネル PCI Express 2.0 (シングルレーン) x 1 チャネル PCI Express 2.0 (シングルレーン) x 1 チャネル -
3Dグラフィックス PowerVR® G6400 520MHz PowerVR® SGX544MP2 520MHz PowerVR® SGX544MP2 312MHz PowerVR® SGX540 260MHz
ビデオ

ビデオディスプレイインタフェース x 3 チャネル,

ビデオ入力インタフェース x 4 チャネル,

ビデオコーデックモジュール (H.264) x 2 チャネル

ビデオディスプレイインタフェース x 2 チャネル,

ビデオ入力インタフェース x 3 チャネル,

ビデオコーデックモジュール (H.264) x 1 チャネル

ビデオディスプレイインタフェース x 2 チャネル,

ビデオ入力インタフェース x 3 チャネル,

ビデオコーデックモジュール (H.264) x 1 チャネル

ビデオディスプレイインタフェース x 2 チャネル,

ビデオ入力インタフェース x 2 チャネル,

ビデオコーデックモジュール (H.264) x 1 チャネル

オーディオ

シリアルサウンドインタフェース x 10 チャネル,

サンプリングレートコンバータ x 10 チャネル

シリアルサウンドインタフェース x 10 チャネル,

サンプリングレートコンバータ x 10 チャネル

シリアルサウンドインタフェース x 10 チャネル,

サンプリングレートコンバータ x 10 チャネル

シリアルサウンドインタフェース x 10 チャネル,

サンプリングレートコンバータ x 6 チャネル

ストレージインタフェース

USB 3.0 Host x 1 チャネル,

USB 2.0 Host x 2 チャネル,

USB 2.0 Host/Function x 1 チャネル,

SD host I/F x 4 チャネル,

マルチメディアカードI/F x 2 チャネル,

SATA x 2 チャネル

USB 3.0 Host x 1 チャネル,

USB 2.0 Host x 1 チャネル,

USB 2.0 Host/Function x 1 チャネル,

SDホストI/F x 3 チャネル,

マルチメディアカードI/F x 1 チャネル,

SATA x 2 チャネル

USB 3.0 Host x 1 チャネル,

USB 2.0 Host x 1 チャネル,

USB 2.0 Host/Function x 1 チャネル,

SDホストI/F x 3 チャネル ,

マルチメディアカードI/F x 1 チャネル,

SATA x 1 チャネル

USB 2.0 Host x 1 チャネル,

USB 2.0 Host/Function x 1 チャネル,

SDホストI/F x 3 チャネル,

マルチメディアカードI/F x 1 チャネル

セキュリティ 内蔵セキュアIP 内蔵セキュアIP 内蔵セキュアIP 内蔵セキュアIP
ネットワーク

CAN x 2 チャネル,

Ethernet AVB互換 Gigabit Ethernet Ethernet MAC

CAN x 2 チャネル,

Ethernet AVB互換 Gigabit Ethernet Ethernet MAC

CAN x 2 チャネル,

Ethernet AVB互換 Gigabit Ethernet Ethernet MAC

CAN x 2 チャネル,

Ethernet AVB互換 Gigabit Ethernet Ethernet MAC

その他周辺機能

DMAC, INTC,

ウォッチドッグタイマ x 1 チャネル,

タイマパルスユニット x 4 チャネル,

コンペアマッチタイマ x 2 チャネル / 16/32ビット選択可 x 8 チャネル / 16/32/48ビット選択可 32ビットタイマ x 12 チャネル,

PWMタイマ x 7 チャネル,

I2C x 8 チャネル,

シリアルコミュニケーションI/F x 9 チャネル,

高速シリアルコミュニケーションI/F x 2 チャネル,

QSPI x 1 チャネル,

クロック同期シリアルI/F x 4 チャネル

DMAC, INTC,

ウォッチドッグタイマ x 1 チャネル,

タイマパルスユニット x 4 チャネル,

コンペアマッチタイマ x 2 チャネル / 16/32ビット選択可 x 8 チャネル / 16/32/48ビット選択可 32ビットタイマ x 12 チャネル,

PWMタイマ x 7 チャネル,

I2C x 9 チャネル,

シリアルコミュニケーションI/F x 15 チャネル, 高速シリアルコミュニケーションI/F x 3 チャネル,

QSPI x 1 チャネル,

クロック同期シリアルI/F x 3 チャネル

DMAC, INTC,

ウォッチドッグタイマ x 1 チャネル,

タイマパルスユニット x 4 チャネル,

コンペアマッチタイマ x 2 チャネル / 16/32ビット選択可 x 8 チャネル / 16/32/48ビット選択可 32ビットタイマ x 12 チャネル,

PWMタイマ x 7 チャネル,

I2C x 9 チャネル,

シリアルコミュニケーションI/F x 15 チャネル,

高速シリアルコミュニケーションI/F x 3 チャネル,

QSPI x 1 チャネル,

クロック同期シリアルI/F x 3 チャネル

DMAC, INTC,

ウォッチドッグタイマ x 1 チャネル,

タイマパルスユニット x 4 チャネル

コンペアマッチタイマ x 2 チャネル / 16/32ビット選択可 x 8 チャネル / 16/32/48ビット選択可 32ビットタイマ x 12 チャネル,

PWMタイマ x 7 チャネル,

I2C x 8 チャネル,

シリアルコミュニケーションI/F x 15 チャネル,

高速シリアルコミュニケーションI/F x 3 チャネル,

QSPI x 1 チャネル,

クロック同期シリアルI/F x 3 チャネル

パッケージ 831ピン FCBGA 27mm (0.8mmピッチ) 831ピン FCBGA 27mm (0.8mmピッチ) 831ピン FCBGA 27mm (0.8mmピッチ) 501ピン FCBGA 21mm (0.8mmピッチ)

RZファミリ用開発環境

ルネサスのマイクロプロセッサで積み重ねた経験と世界のArm®パートナーのエコシステムを融合させたヒューマンマシンインタフェース(HMI)とシステム制御のための最適な開発環境をご提供します。