メインコンテンツに移動

RZ/G2 64ビットMPU

RZ/G2マイクロプロセッサ(MPU)は、高度なグラフィック機能と広帯域幅メモリインタフェース、64ビットマルチコアアーキテクチャを搭載しており、お客様のヒューマンマシンインターフェイスシステム構築を強化・支援いたします。

産業用およびビルディングオートメーションにおける次世代HMI向けの高度なグラフィックス処理機能を搭載した高性能MPU

産業オートメーションおよびビルオートメーション用に組込みコントローラをお使いのお客様は、より高いパフォーマンス、高い信頼性、および長期的なソフトウェアサポートをお求めです。

これらの要求に対応するために、ルネサスエレクトロニクスは、強力な64ビットマルチコアアーキテクチャと高度なグラフィックス処理機能・広帯域幅メモリインターフェイスを組み合わせた、RZ/G2マイクロプロセッサをご用意いたしました。ファクトリーオートメーション、プロセス制御、ビルの電力管理、ならびにビデオ監視を行える、拡張ヒューマンマシンインターフェース (HMI)を使う新世代のシステム構築が実現できます。

ルネサスは、産業向けグレードのLinuxソフトウェアパッケージを用いた、RZ/G2上におけるアプリ開発をサポートいたします。これによって、10年以上にわたり、ミッションクリティカルなシステムに信頼性、機能安全、セキュリティ、機能強化を実現できます。

RZ/G2製品の特長

  • 高性能: 64ビットArm®v8-Aコアを中心に、パワフルなグラフィックスエンジンと4Kビデオエンジンは、最高のコストパフォーマンスを提供します。
  • 高信頼性: ミッションクリティカルな高信頼性システムに不可欠な、内部および外部メモリ用エラー訂正コード(ECC)を内蔵
  • 超長期サポートLinux: Civil Infrastructure Program (CIP) Linuxは10年を超える超長期サポート。
  • RZ/G Linuxプラットフォーム・ソリューション:RZ/G MPU用検証済ソフトウェアにより、お客様の開発コストと工数を削減

RZ/G2 エントリークラスMPU

製品概要主要ドキュメント
RZ/G2L1.2GHz DualコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png
RZ/G2LC1.2GHz DualコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、3Dグラフィックスエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png
RZ/G2UL1.0GHz SingleコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、ギガビットイーサーネット2chなどを搭載の汎用マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png

RZ/G2 エントリークラスMPU 機能概要

ItemsRZ/G2LRZ/G2LCRZ/G2UL
CPU (Arm® Cortex®-A)1× or 2× Cortex®[email protected]
L1, L3 Parity/ECC
1× or 2× Cortex®[email protected]
L1, L3 Parity/ECC
1× Cortex®[email protected]
L1, L3 Parity/ECC
CPU (Arm® Cortex®-M)1× Cortex®-M33@200MHz1× Cortex®-M33@200MHz1× Cortex®-M33@200MHz
DRAM I/F16-bit ×1ch DDR4-1600/DDR3L-1333 w/ECC16-bit ×1ch DDR4-1600/DDR3L-1333 w/ECC16-bit ×1ch DDR4-1600/DDR3L-1333 w/ECC
Video in1×MIPI CSI-2 or 1×Digital Parallel input1×MIPI CSI-21×MIPI CSI-2
Video CodecSupport up to Full HD @30fps resolutions
Encoding and Decoding: H.264
3D GFXArm Mali-G31 GPU @500MHzArm Mali-G31 GPU @500MHz
Display out1×MIPI DSI or 1×Digital Parallel output1×MIPI DSI1×Digital Parallel output
USBUSB2.0×2ch (1Host, 1Host/Function/OTG)USB2.0×2ch (1Host, 1Host/Function/OTG)USB2.0×2ch (1Host, 1Host/Function/OTG)
Gbit Ether2ch1ch2ch
CAN2ch (support CAN-FD)2ch (support CAN-FD)2ch (support CAN-FD)
12-bit ADC8ch2ch
Package551-pin LFBGA, 21mm×21mm
0.8mm ball pitch
456-pin LFBGA, 15mm×15mm
0.5mm ball pitch
361-pin LFBGA, 13mm×13mm
0.5mm ball pitch
361-pin LFBGA, 13mm×13mm
0.5mm ball pitch

RZ/G2 ハイ・ミドルクラスMPU

製品概要主要ドキュメント
RZ/G2Hクワッドコア Arm® Cortex®-A57/Arm® Cortex®-A53 CPU、3Dグラフィック、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png
RZ/G2MArm® Cortex®-A57/Arm® Cortex®-A53 CPU、3Dグラフィックス、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png
RZ/G2N1.5GHz Dualコア Arm®Cortex®-A57 CPU、3Dグラフィックス、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png
RZ/G2E1.2GHz Dualコア Arm® Cortex®-A53 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載超高性能マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png

RZ/G2 ハイ・ミドルクラスMPU 機能概要

ItemsRZ/G2HRZ/G2MRZ/G2NRZ/G2E
CPU (Arm® Cortex®-A)4× Cortex®[email protected]
4× Cortex®[email protected]
L1, L2 Parity/ECC
2× Cortex®[email protected]
4× Cortex®[email protected]
L1, L2 Parity/ECC
2× Cortex®[email protected]
L1, L2 Parity/ECC
2× Cortex®[email protected]
L1, L2 Parity/ECC
CPU (Arm® Cortex®-M)1× Cortex®-R7@800MHz
L1, TCM w/ECC
1× Cortex®-R7@800MHz
L1, TCM w/ECC
1× Cortex®-R7@800MHz
L1, TCM w/ECC
1× Cortex®-R7@800MHz
L1, TCM w/ECC
DRAM I/F32-bit ×2ch LPDDR4(3200) w/ECC32-bit ×2ch LPDDR4(3200) w/ECC32-bit ×1ch LPDDR4(3200) w/ECC32-bit ×1ch DDR3L(1856) w/ECC
Video in2×MIPI-CSI2, 2×Digital (RGB/YCbCr) up to 8 input image can be captured2×MIPI-CSI2, 2×Digital (RGB/YCbCr) up to 8 input image can be captured2×MIPI-CSI2, 2×Digital (RGB/YCbCr) up to 8 input image can be captured1×MIPI-CSI2, 1×Digital (RGB/YCbCr) up to 2 input image can be captured
Video CodecSupport up to 4k resolutions
Decoding: H.265, Encoding and Decoding: H.264
Support up to 4k resolutions
Decoding: H.265, Encoding and Decoding: H.264
Support up to 4k resolutions
Decoding: H.265, Encoding and Decoding: H.264
Support up to FHD resolutions
Decoding: H.265, Encoding and Decoding: H.264
3D GFXPowerVR GX6650@600MHzPowerVR GX6250@600MHzPowerVR GE7800@600MHzPowerVR GE8300@600MHz
Display out1×HDMI, 1×LVDS, 1×Digital RGB1×HDMI, 1×LVDS, 1×Digital RGB1×HDMI, 1×LVDS, 1×Digital RGB2×LVDS or 1×LVDS, 1×Digital RGB
USBUSB2.0×2ch (1H, 1H/F/OTG)
USB3.0/2.0×1ch (DRD)
USB2.0×2ch (1H, 1H/F/OTG)
USB3.0/2.0×1ch (DRD)
USB2.0×2ch (1H, 1H/F/OTG)
USB3.0/2.0×1ch (DRD)
USB2.0×1ch (H/F)
USB3.0/2.0×1ch (DRD)
Gbit Ether1ch1ch1ch1ch
CAN2ch (support CAN-FD)2ch (support CAN-FD)2ch (support CAN-FD)2ch (support CAN-FD)
PCIe2ch (Rev2.0 1Lane)
one of the 2ch is shared with SATA
2ch (Rev2.0 1Lane)2ch (Rev2.0 1Lane)
one of the 2ch is shared with SATA
1ch (Rev2.0 1Lane)
SATA1ch (Pin Shared)No1ch (Pin Shared)No
Package1022-pin FCBGA, 29mm×29mm
0.8mm ball pitch
1022-pin FCBGA, 29mm×29mm
0.8mm ball pitch
1022-pin FCBGA, 29mm×29mm
0.8mm ball pitch
552-pin FCBGA, 21mm×21mm
0.8mm ball pitch
Pin compatibilityPin compatible with RZ/G2M, G2NPin compatible with RZ/G2H, G2NPin compatible with RZ/G2H, G2M

高信頼性のためのECC

エラー訂正コード (ECC) 機能は、高信頼性システムを実現するため放射線起因によるソフトエラーからRAMを保護する重要な役割を持ちます。

  • すべてのデバイスオプションに対して、すべての内部および外部メモリインターフェイスでECCを提供する唯一の組み込みMPU
  • L1およびL2キャッシュ、SRAMメモリにECCを内蔵し、ソフトエラーを低減/排除
  • DDR3LまたはLPDDR4インターフェースにECCを内蔵し、外部メモリデバイス上のデータを保護

プログラムとデータのセキュリティ

以下のような多くのハードウェアによりセキュアで信頼性の高いプラットフォームを提供します。

  • Arm TrustZoneパーティショニング
  • 高速な暗号処理
  • セキュアキーの生成と保存
  • セキュアブート
  • ユニークな信頼ルートの構築

超長期ソフトウェアサポート

ルネサスRZ/G2マイクロプロセッサは、Civil Infrastructure Platform(CIP)による超長期サポート(SLTS)カーネルによって提供される10年以上のサポートを通じて産業およびインフラ機器製造業者の長期サポート要求を満たす唯一の組み込みMPUです。CIP超長期サポートLinuxカーネルは、10年以上の長期サポートにより、セキュリティ攻撃に対する脆弱性対策を維持し続けます。これにより、Linuxのメンテナンスコストが削減され、信頼性の高い産業用グレードのLinuxの導入が容易に行えます。

Civil Infrastructure Platform

Civil Infrastructure Platformホワイトペーパ(無料)のダウンロード

Civil Infrastructure Platform(CIP) プロジェクトでは、次期CIP SLTSカーネル用のARM64リファレンスボードとして、ルネサスRZ/G2M-96CEボードを採用しました。

RZ/G Linux Platform

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 429 KB English , 简体中文
1件

ビデオ

RZ/G2 64-bit MPUs Overview

Renesas introduces the second generation RZ/G series of 64-bit microprocessors (MPU) with verified Linux package. The RZ/G2 MPUs offer high performance, high reliability embedded microprocessors with advanced graphics for next generation Human-Machine Interfaces (HMI) on industrial and building automation systems.