メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit Plus for RZ/T2MEは、RZ/T2ME MPUの評価および開発用のキットです。

オンボードエミュレータを搭載しており、付属ケーブルとPCを接続するだけですぐに評価を開始することができます。またボード上にはGigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどの高機能ICが豊富に搭載されており、拡張ボード無しに十分な機能評価が行えます。

特長

  • RZ/T2ME MPU 320ピン (R9A07G075M29GBG) 搭載
  • Gigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどの高機能ICを搭載しているため、拡張ボード無しで搭載MPUの評価や開発が可能
  • Pmod™/Grove®/QWIIC®/mikroBUS™といった汎用インタフェースを搭載
  • 外部拡張用のピンヘッダを準備しており、自由度の高い評価が可能
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムデバッグが可能(USBケーブルはエミュレータ接続用と電源用の2種類を付属)
  • ルネサス統合開発環境e2 studioとFSP for RZ/T2も使用可能

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
[Software=RZ/T2 Flexible Software Package Setup|v1.10],[Toolchains=GNU ARM Embedded Toolchain|v12.2.Rel 1;IAR Embedded Workbench for ARM v9.60.1]
ログインしてダウンロード ZIP 48.25 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EWARM
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 752.67 MB English
アプリケーション: 産業用機器
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 1,373.05 MB English
アプリケーション: 産業用機器
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 948 KB
4件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RZ/T RZ/N FSP Tutorial - FSP コンフィグレーション (1/2) タブの説明

本動画では、RZ/T、RZ/N製品向けFSPコンフィグレーションの[Pins]タブ以外の全てのタブを説明します。[Pins]タブについては、ピンコンフィグレーション機能の動画をご覧ください。

章のタイトル

00:10 概要
00:44 Summaryタブの紹介
01:22 BSPタブの紹介
03:37 Clocksタブの紹介
04:54 Stacksタブの紹介
05:44 Interruptsタブの紹介
06:33 Event Linksタブの紹介
07:15 Componentsタブの紹介

関連リソース

FSP関連リンク

ボード関連リンク

ユーザーズマニュアル リンク

動画リンク