メインコンテンツに移動

概要

説明

TP70H150G4LSG 700V 150mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、8x8 PQFNパフォーマンスパッケージに収められており、ルネサスのGen IV SuperGaN® 技術によるノーマリオデバイスです。 高電圧GaN HEMTと最適化された低電圧シリコンMOSFETを接続し、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。

特長

  • 150mΩ、700V GaNデバイス、PQFN 8x8パフォーマンスパッケージ
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミッRDS(on)eff テスト済み
  • ロバスト設計は、以下によって定義されます。
    • 800Vの過渡過電圧能力
    • ツェナーダイオードによるゲート過電圧保護なしに標準的なゲートドライバでの駆動が可能
  • 非常に小さなQRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量の低減
    • システムコストの全体的な削減

製品比較

アプリケーション

  • 民生
  • ACアダプタ
  • 低消費電力SMPS
  • 照明機器
  • POE電源

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 2.70 MB
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター