テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。
- IH(Soft Switching)向けの製品です。
- 推奨周波数: 10kHz~100kHz
- 負荷短絡保証:なし
[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意
(PDF)があります。
必ずご一読下さい。
製品ラインアップ
600~650V
世代 | Vces (V) | シリーズ | 回路方式 | 特長 | 推奨 周波数 | tsc | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7H | 650 | 65T1x シリーズ | 電流共振向け | 超低VCE(sat) 低テール損失 高速スイッチング | 10kHz~ 35kHz | - | TO-247A |
G7H | 600 | 60T0x シリーズ | 電流共振向け | 超低VCE(sat) 低テール損失 高速スイッチング | 20kHz~ 100kHz | - | TO-247A |
G6H | 600 | 60Fxシリーズ | 電流共振向け | 低VCE(sat) | 10kHz~ 35kHz | - | TO-3P TO-3PFM TO-247A LDPAK-S |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T1xシリーズの採用をご検討ください。 | |||||||
G6H | 600 | 60Txシリーズ | 電流共振向け | 低VCE(sat) 高速ターンオフ | 10kHz~ 35kHz | - | TO-247A |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T1xシリーズの採用をご検討ください。 |
1100~1350V
世代 | Vces (V) | シリーズ | 回路方式 | 特長 | 推奨 周波数 | tsc | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6H | 1100-1350 | 1xFxRシリーズ | 電圧共振向けRC-IGBT | 低VCE(sat) | 10kHz~ 20kHz | - | TO-247 |
本シリーズは新規設計を推奨していません。 |
特長
テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。
画像

IH電流共振向けIGBT
- 低Etail
- 低VCE(sat)
- 高速SW
- FRD内蔵
Part Number | VCES [V] | VGES [V] | IC [A] | VCE(sat) [V] | Tj max [C] | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25C | 100C | ||||||
RJH60T04DPQ-A1 | 600 | ±30 | 60 | 30 | 1.5 (30A) | 150 | TO-247 (非絶縁) |
RJH65T14DPQ-A0 | 650 | ±30 | 100 | 50 | 1.4 (50A) | 175 | TO-247 (非絶縁) |
他社IGBT | 600 | ±20 | 80 | 40 | 1.9 (40A) | 150 | TO-247 (非絶縁) |
*: 開発中/企画中の製品については予告なしに規格の変更、あるいは製品化を中止する場合があります。
サンプル日程は弊社営業窓口にお問い合わせください。
IH電流共振向けIGBT 他社との性能比較
画像

画像

Part Number | Etail [uJ] | ttail [ns] | Itail [A] |
---|---|---|---|
RJH60T04DPQ-A1 | 159.5 | 199.2 | 6.4 |
B社IGBT | 193.1 | 241.1 | 10.6 |