メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SK3811-ZP is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance
    RDS(on) = 1.8 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 55 A)
  • High Current Rating: ID(DC) = ±110 A

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 268 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター