メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The NP160N04TDG is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on)1 = 1.6 mΩ TYP. / 2.0 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 80 A) RDS(on)2 = 2.2 mΩ TYP. / 5.4 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 80 A)
  • High Current Rating ID(DC) = ±160 A
  • Logic level drive type

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 367 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
製品別信頼性資料 PDF 234 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター