メインコンテンツに移動

概要

説明

NP180N04TUKは大電流スイッチングアプリケーション向けに設計されたNチャネルMOS電界効果トランジスタです。

特長

  • 超低オン抵抗RDS(on) = 最大1.05mΩ(VGS = 10V、ID = 90A)
  • 低Ciss:Ciss = 10500pF(標準)(VDS = 25V)
  • 車載用に設計され、AEC-Q101認定済み

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 753 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
製品別信頼性資料 PDF 222 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中