メインコンテンツに移動

概要

説明

NP20P06SLGは大電流スイッチングアプリケーション向けに設計されたPチャンネルMOS電界効果トランジスタです。

特長

  • 超低オン抵抗 RDS(on)1 = 48 mΩ最大(VGS = −10 V, ID = −10 A)RDS(on)2 = 64 mΩ最大(VGS = −4.5 V, ID = −10 A)
  • 低入力容量 Ciss = 1650 pF (代表値)
  • ゲート保護ダイオード内蔵

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.31 MB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
製品別信頼性資料 PDF 224 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター