メインコンテンツに移動

概要

説明

NP29N06QDK is a dual N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on)1 = 14 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 15 A) RDS(on)2 = 21 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 7.5 A)
  • Low Ciss: Ciss = 1500 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
  • Small size package 8-pin HSON dual

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 476 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
製品別信頼性資料 PDF 222 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
8件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター