メインコンテンツに移動

概要

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。

特長

  • 低オン抵抗
    RDS(on) = 2.4Ω typ. (ID = 1.5A, VGS = 10V, Ta = 25 °Cの場合)
  • 低駆動電流
  • 高速スイッチング

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 132 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター