メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL6721は、ブースト、フライバック、絶縁出力構成など、幅広いDC/DC変換アプリケーション向けに設計された、低消費電力のシングルエンド電流モードPWMコントローラです。ピーク電流モード制御は、電力過渡を効果的に処理し、過電流保護を提供します。また、過電圧や過電流シャットダウン時に電源電流が200μA未満に低下する低消費電力モードも備えています。この先進的なBiCMOS設計は、低動作電流、1MHzまでの調整可能な動作周波数、調整可能なソフトスタート、ノイズに敏感なアプリケーション向けに発振器を外部クロックに固定できる双方向SYNC信号を備えています。

特長

  • 1A MOSFETゲートドライバ
  • 100μAスタートアップ電流
  • ピーク電流モード制御による高速過渡応答
  • スイッチング周波数は1MHzまで調整可能
  • 双方向の同期が可能
  • 低電力ディセーブルモード
  • OVおよびOCシャットダウン時の遅延再スタート
  • 調整可能なスロープ補償
  • 調整可能なソフトスタート
  • 調整可能な過電流シャットダウンのしきい値
  • 調整可能なUVおよびOVモニタ
  • リーディングエッジブランキング
  • サーマルシャットダウン機能内蔵
  • 1%許容電圧リファレンス
  • 鉛フリー対応(RoHS指令準拠)

製品比較

アプリケーション

  • テレコム / データコム用電源
  • ワイヤレス基地局用電源
  • ファイルサーバ用電源
  • 産業用電源システム
  • 絶縁型降圧レギュレーターとフライバックレギュレーター
  • ブーストレギュレーター

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター