メインコンテンツに移動

概要

説明

iW1818 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と800Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大12Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、白物家電に求められる長い動作寿命、高性能、低コストを実現します。

出力は大容量コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力50mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、グローバルなエネルギー効率規制をクリアしています。 さらに、過温、過電圧、過電流に対する完全な保護機能、およびグローバルなEMI仕様に容易に対応できるEZ-EMI®技術も備えています。

DiaSIM™シミュレーション・モデルはiW1818で使用可能です。 詳細やダウンロード先については、DiaSIMのページをご覧ください。

特長

  • 出力電力10W~12W
  • AccuSwitch™ - 800V Power BJT内蔵
  • PrimAccurate™一次側制御
    • オプトカプラ不要
  • 正確な電圧クロスレギュレーションを実現するインテリジェントなデジタル制御ループ
  • グローバルなエネルギー効率規格に適合
    • 無負荷時の消費電力50mW未満
    • 擬似共振制御による最適な効率化
  • 適応制御型ソフト起動
    • 大容量負荷への高速かつスムーズな起動
  • EZ-EMI™設計により、グローバルなEMI規格に容易に対応可能
  • 保護機能:
    • 過温度保護機能内蔵
    • 出力過電圧および過電流の防止
    • 検出抵抗器の短絡保護
  • 大電力をサポートする熱効率の良いPDIP-7パッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1012 KB
製品概要 PDF 617 KB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 2.51 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 1.29 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 1.31 MB
ホワイトペーパー ログインしてダウンロード PDF 766 KB
ホワイトペーパー ログインしてダウンロード PDF 279 KB
マニュアル-開発ツール PDF 3.96 MB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
DiaSIM™ Simulation Models
DiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.
Simulator ルネサス
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター