メインコンテンツに移動

概要

説明

このRTKA223881DE0000BUは、 RAA223881 700Vレギュレータを搭載したデュアル出力15Wユニバーサル入力フライバック評価ボードです。 このボードは、12Vおよび5.9V出力用の85VAC から265VAC のユニバーサル入力からの低コストで高性能の絶縁型AC/DCソリューションを提供します。 このRTKA223881DE0000BUは、EN55022/CISPR 22クラスBの伝導EMI制限に事前準拠した入力EMIフィルタを備えており、IEC61000-4-5規格で4kVサージ能力に合格するように設計されています。

特長

  • 85VACから265VACまでのユニバーサル入力
  • 低BOMコスト設計
  • EN55022/CISPR22のEMI準拠
  • IEC61000-4-5から最大4kVまでのサージテスト準拠

アプリケーション

  • 大型家電
  • 空調機
  • 産業機器
  • テレビ、セットトップボックス、またはLCD/LEDモニタ用の補助電源

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 660 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター