概要
説明
RTKA223882DE0000BUは、 RAA223882 700Vレギュレータを備えたデュアル出力25Wユニバーサル入力フライバック評価ボードです。 このボードは、12Vおよび5.9V出力用の85VAC から265VAC のユニバーサル入力からの低コストで高性能の絶縁型AC/DCソリューションを提供します。 このRTKA223882DE0000BUは、EN55022/CISPR 22クラスBの伝導EMI制限に事前準拠した入力EMIフィルタを備えており、IEC61000-4-5規格で4kVサージ能力に合格するように設計されています。
特長
- 120VACから230VACまでのユニバーサル入力で30Wを供給
- 85VACから265VACまでのユニバーサル入力で25Wを供給
- 低BOMコスト設計
- EN55022/CISPR22のEMI準拠
- IEC61000-4-5から最大4kVまでのサージテスト準拠
アプリケーション
- 大型家電
- 空調機
- 産業機器
- テレビ、セットトップボックス、またはLCD/LEDモニタ用の補助電源
設計・開発
ソフトウェア/ツール
製品選択
適用されたフィルター