デュアル出力25Wユニバーサル入力フライバック評価ボード
RTKA223882DE0000BUは、 RAA223882 700Vレギュレータを備えたデュアル出力25Wユニバーサル入力フライバック評価ボードです。 このボードは、12Vおよび5.9V出力用の85VAC から265VAC のユニバーサル入力からの低コストで高性能の絶縁型AC/DCソリューションを提供します。...
RAA223882は、700VパワーMOSFETを内蔵した絶縁型フライバックレギュレータで、家電製品、エアコン、30W出力の汎用絶縁型電源などの高入力電圧アプリケーション向けに費用対効果の高いソリューションを提供します。 フライバックレギュレータは、65kHzの固定スイッチング周波数で動作し、電流モード制御を採用しています。 軽負荷時には、バーストモードで動作して消費電力を低減し、2次側フィードバックを使用して優れた出力電圧レギュレーションを提供します。 このRAA223882は、高電圧(HV)スタートアップを内蔵しているため、システム部品点数を少なくすることができます。 また、周波数ディザリングも提供し、EMIフィルタの設計を簡素化します。 このデバイスは、7 Ld PDIPパッケージで提供されます。
RTKA223882DE0000BUは、 RAA223882 700Vレギュレータを備えたデュアル出力25Wユニバーサル入力フライバック評価ボードです。 このボードは、12Vおよび5.9V出力用の85VAC から265VAC のユニバーサル入力からの低コストで高性能の絶縁型AC/DCソリューションを提供します。...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター