メインコンテンツに移動

ハーフブリッジコントローラとハードスイッチ型フルブリッジコントローラ

ルネサスの高性能ダブルエンドパルス幅変調(PWM)コントローラは、電流モードと電圧モードの両方の制御方式に適しており、ハーフブリッジ、フルブリッジ、プッシュプル構成の幅広い電力変換アプリケーション向けに開発されています。

プロダクトセレクタ: ハーフブリッジコントローラとハードスイッチ型フルブリッジコントローラ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 467 KB
アプリケーションノート PDF 746 KB
アプリケーションノート PDF 581 KB
アプリケーションノート PDF 725 KB
アプリケーションノート PDF 1.49 MB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 1.05 MB
アプリケーションノート PDF 4.30 MB
9件