概要
説明
R2A20114BFP は力率改善(PFC)ブーストコンバータコントロール IC です。R2A20114BFP はR2A20114AFP をベースに、出力電圧可変機能の内蔵化、電流検出アンプの差動入力化、エラー出力端子の独立及び高機能化、OFF ラッチのタイマーリセット化、部分スイッチ PFC 対応等、使い勝手を向上した ICです。
インターリーブ機能は、2系統のブーストコンバータを 180°位相シフトさせることにより、高効率・低スイッチングノイズと共に入出力のリップル電流を低減し、インダクタ・入力フィルタ・出力容量の小型化を実現します。
フィードバックループ断線検出、2モード過電圧保護、過電流保護、エラー検出を内蔵し、少ない外付け部品で高信頼度の電源システムを構成できます。
特長
- 連続モードブーストコンバータコントロール
- インターリーブコントロール
- ブラウンアウト機能
- フェーズドロップ機能
- 外部同期入力
- 外部同期出力
- 2 モード過電圧保護:
- モード 1:負荷急変時の電圧上昇を防止するダイナミック OVP
- モード 2:定常時の過電圧を防止するスタティック OVP
- 2 系統過電圧保護:FB 端子及び OVP2 端子
- フィードバックループ断線検出
- 電流バランス制御
- PFC 出力電圧可変機能
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター