メインコンテンツに移動

概要

説明

2次側整流回路の組込みにより、設計の簡素化と効率化を実現

iW873 2次側同期整流ソリューションは、ルネサスの複数の一次側コントローラと連携し、高電力密度のスマートフォンやタブレット用電源アダプタに必要な高効率を実現します。

iW873は、ルネサス独自のデジタルアダプティブターンオフ制御技術により、60VのパワーMOSFETを集積し、2次側のショットキーダイオードをMOSFETに置き換えることで高電力密度のアダプタを実現しました。 また、適応制御によりデッドタイムを最小化し、従来の同期整流方式で必要だった並列ショットキーダイオードが不要です。

iW673は、DiaSIM™ミュレーションモデルが利用できます。 詳細やダウンロード先については、DiaSIMのページをご覧ください。

特長

  • 同期整流用60V MOSFETを内蔵
  • 適応制御でデッドタイムを最小化
    • 並列ショットキーダイオードの削除
    • 高効率、低BOMコスト
  • 超高速動的負荷応答
    • 適応型電圧ポジショニングモニタを内蔵
  • 超低無負荷動作電流 <0.65mA
  • 最大25Vまでの広い入力電圧範囲
  • 最大15Wまでの出力電力
  • パルスリニア・レギュレータ内蔵、出力電圧2.4Vまで動作可能
  • 3.6V〜12VのAC/DCアダプタ対応

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 655 KB
製品概要 PDF 453 KB
マニュアル-開発ツール PDF 3.96 MB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
DiaSIM™ Simulation Models
DiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.
Simulator ルネサス
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター