概要

説明

ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行う開発キットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と、バッテリセル間のバランス制御を行います。ISL78714には、バッテリ間で絶縁された通信を安定して行うための、デイジー・チェーン通信を行うハードウェアが含まれます。RH850は複数のCAN、LIN、UART、RS-485バスで接続され、複数のPWM出力を制御することができます。

開発キットは、完結した車載バッテリ管理システムとして最大70の直列リチウムイオン・セルを制御します。

特長

  • 最大70直列セル(5 ISL78714デバイス)をモニタリング
  • バスバー接続に対応するセル負電圧測定
  • ISL78714に最大6つの外部温度入力(2つはGPIOから利用可能)
  • 疑似同期オペレーションでセル電圧とパック電流をモニタリングするハードとソフトが含まれており、全てのセル電圧とパック電流の情報を10ms未満のタイミングで取得
  • オンボード・デイジー・チェーンが各ISL78714デバイスを連結
  • ホストMCU(RH850)が、独立SPIポートからBMSアナログフロントエンドと通信
  • 3 CAN バス
  • 2 LIN バス
  • 1 RS-485
  • 6 PWM 出力
  • 1 RS-232 UART (GUI) インタフェース
  • リアルタイムクロック
  • 操作はGUIベースで、RS-232ポートからモニタリングします。CANバスのモニタリングも可能です。
  • 複合デバイスドライバは、AUTOSAR、Aspice、ISO26262 ASIL-Dに準拠した開発プロセスで提供されます。
    • RH850 MCUに必要なMCALモジュールのコンフィグレーションと統合はルネサスが提供します。

アプリケーション

アプリケーション

  • ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン式ハイブリッド電気自動車(PHEV)、電気自動車(EV)バッテリ・パック
  • 電動二輪車バッテリ・パック
  • 高精度のマネジメントとモニタリングを要する、バックアップ・バッテリシステムと大型バッテリシステム
  • モバイル機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 128 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.00 MB
データシート-簡略版 PDF 208 KB
マニュアル-ソフトウェア ログインしてダウンロード PDF 3.39 MB
4 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア
BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
Software Package ルネサス
1 item

ビデオ&トレーニング

Battery Management Solution for Electric Vehicles