メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL91132IIx-EVZ evaluation board allows for quick evaluation of the ISL91132 integrated boost switching regulator for battery-powered applications.

The ISL91132 is an integrated boost with bypass switching regulator for battery-powered applications. The device provides a power supply solution for products using one cell Li-ion or Li-polymer battery. The device is capable of delivering up to 1.8A output current from VIN = 2.5V and VOUT = 3.3V. The no-load quiescent current is only 108μA in Boost Mode and 45μA in Forced Bypass Mode, which significantly reduces the standby consumption. The ISL91132 evaluation board allows quick evaluation of the high performance features of this regulator.

特長

  • Jumper selectable EN (Enabled/Disabled)
  • Jumper selectable BYP (Auto/Forced)
  • Jumper selectable VSET (No offset/offset on VOUT)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

アプリケーション

  • Smartphones and tablet PCs
  • Wireless communication devices
  • 2G/3G/4G RF power amplifiers
  • USB OTG power source
 

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 763 KB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 492 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 405 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 7.47 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 6.48 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 6.48 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 7.45 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 6.48 MB
6件

製品選択

適用されたフィルター