メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL91133IIx-EVZ evaluation boards allow for quick evaluation of the ISL91133 integrated boost switching regulator for battery-powered applications.

The ISL91133 is an integrated boost with bypass switching regulator for battery-powered applications. The device provides a power supply solution for products using one cell Li-ion or Li-polymer battery. The device is capable of delivering up to 2.3A output current from VIN = 2.5V and VOUT = 3.3V. The no-load quiescent current is only 108μA in Boost mode and 45μA in Forced Bypass mode, which significantly reduces the standby consumption. The ISL91133 evaluation board allows quick evaluation of the high performance features of this regulator.

特長

  • Jumper selectable EN (Enabled/Disabled)
  • Jumper selectable BYP (Auto/Forced)
  • Jumper selectable VSET (No offset/offset on VOUT)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

アプリケーション

  • Smartphones and tablet PCs
  • Wireless communication devices
  • 2G/3G/4G RF power amplifiers
  • USB OTG power source
 

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 551 KB
データシート PDF 767 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 536 KB
PCB設計ファイル ZIP 508 KB
PCB設計ファイル ZIP 505 KB
PCB設計ファイル ZIP 534 KB
PCB設計ファイル ZIP 495 KB
PCB設計ファイル ZIP 96 KB
6件

製品選択

適用されたフィルター