メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL91133は、バッテリ駆動アプリケーション向けの昇圧スイッチングレギュレータです。 1セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリを使用する製品に電源ソリューションを提供します。VIN = 2.5VおよびVOUT = 3.3Vから最大2.3Aの出力電流を供給できます。 無負荷時の消費電流は昇圧モードでわずか108μA、強制バイパスモードで45μAで、スタンバイ時の消費を大幅に低減します。

ISL91133はバイパス・モード動作で、出力は38mΩのMOSFETを介して入力に直接接続されるため、ドロップアウト電圧を大幅に低く抑えることができます。 バイパスモードは、外部コマンドまたは自動バイパスによって入力できます。 強制バイパス・モードでは、出力電圧を入力電圧の近くで動作させることができ、これらの条件下での効率が向上します。

ISL91133は、3.15Vから5Vまでの6つの固定出力電圧をサポートするように設計されています。 各出力バリアントに電圧選択ピンが用意されており、出力電圧を小さなオフセットでスケールアップして負荷過渡ドループを補償します。 インダクタといくつかの外付け部品のみで動作できます。 2.5MHzのスイッチング周波数によって、外付け部品のサイズがさらに小さくなります。 ISL91133は、16ピン、0.4mmピッチ、1.78mm x 1.78mm WLCSPパッケージで供給されます。

特長

  • 入力電圧範囲: 2.35V〜5.4V
  • 出力電流: max. 2.3A (VIN = 2.5V、VOUT = 3.3V)
  • Max. 2.5Aのバースト電流(VIN = 2.5V、VOUT = 3.3V、tON < 600μs、T = 4.6ms)
  • 高効率: max. 96%
  • 自己消費電流は108μAでブーストモードでスタンバイ消費を最小、強制バイパスモードで45μA
  • 2.5MHzのスイッチング周波数によって外付け部品サイズを最小化
  • 強制バイパスまたは自動バイパスモード、38mΩスイッチ付き
  • 軽負荷電流時のPFMモード
  • 過電流、過熱、低電圧に対して完全に保護
  • 無効時の負荷切断
  • 小型 1.78mm x 1.78mm WLCSP

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 767 KB
カタログ PDF 10.21 MB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

How to Conserve Battery Power in IoT Devices ブログ 2020年10月12日