600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator Evaluation Board
The ISL97516IUZEVALZ evaluation board is used for evaluating the ISL97516 pulse-width modulating (PWM) step-up voltage regulator.
The ISL97516 is a high-frequency,...
The ISL97516 is a high frequency, high efficiency step-up voltage regulator operated at constant frequency PWM mode. With a 2. 0A typical switch current limit and 200mΩ MOSFET, it can deliver over 90% efficiency. The selectable 600kHz and 1. 2MHz allows smaller inductors and faster transient response. An external compensation pin gives the user greater flexibility in setting frequency compensation allowing for the use of low ESR Ceramic output capacitors. When shut down, it draws <1µA of current and can operate down to 2. 3V input supply. These features along with 1. 2MHz switching frequency make it an ideal device for portable equipment and TFT-LCD displays. The ISL97516 is available in an 8 Ld MSOP package with a maximum height of 1. 1mm. The device is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 703 KB | |
アプリケーションノート | PDF 592 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
アプリケーションノート | PDF 650 KB | |
アプリケーションノート | PDF 387 KB | |
アプリケーションノート | PDF 349 KB | |
7件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
The ISL97516IUZEVALZ evaluation board is used for evaluating the ISL97516 pulse-width modulating (PWM) step-up voltage regulator.
The ISL97516 is a high-frequency,...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター