メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL68200は、ルネサス独自のR4™テクノロジーを採用した単相同期降圧PWMコントローラで、入力電圧4.5V~24V、出力電圧0.5V~5.5Vと広い範囲をサポートします。内蔵のLDOがコントローラのバイアス電圧を供給するため、単一電源で動作させることができます。また、デバイスの設定やテレメトリ(VIN、VOUT、IOUT、温度)、故障報告用のPMBus/SMBus/I2Cインターフェイスを有しています。ルネサス独自のR4制御方式は極めて高速な過渡性能、正確に調整された周波数制御、およびすべての内部補償を備えています。効率を高めるPFMモードを有効にすることで、軽負荷時の効率を大幅に向上させることができます。ISL68200のシリアルバスはR4ループの最適化を容易にし、すべてのセラミック出力フィルタを含む幅広いアプリケーションで高速な過渡特性を実現します。内蔵のMOSFETドライバは外付け部品を最小限に抑え、設計の複雑さと基板面積を大幅に削減し、BOMコストも低減します。4Aの駆動力によりスイッチング時間が短縮され、レギュレータの効率が向上します。ハイサイドのゲート-ソース間抵抗が内蔵されているため、ミラーカップリングのシュートスルーを回避し、システムの信頼性を向上させることができます。ISL68200は4つの8ビットコンフィギュレーションピンを備えており、内蔵NVMメモリを必要とせず、非常に柔軟なコンフィギュレーションオプション(周波数、VOUT、R4ゲインなど)を提供します。この結果、従来のアナログ・コントローラに近い設計フローを実現しながら、デジタルPMBus/SMBus/I2Cインターフェイスの設計柔軟性と機能セットを提供することができます。また、ISL68200はリモート電圧センシング機能を搭載し、リモートグランドとローカルグランド間の電位差を完全に排除しています。これにより、レギュレーションと保護の精度が向上します。高精度イネーブル入力は、ISL68200の起動を他の電圧レールと調整するために利用でき、特に電源シーケンスに有用です。

特長

  • ルネサス独自のR4テクノロジー
  • 最適な過渡応答性を実現するリニア制御ループ
  • 負荷過渡時に周波数とデューティサイクルを可変制御し、可能な限り高速な応答を実現
  • ワイドレンジ入力に対応した電圧フィードフォワードを内蔵
  • 入力電圧範囲 4.5V〜24V
  • 出力電圧範囲 0.5V〜5.5V
  • リモートセンスによる±0.5%のDAC精度
  • すべてのセラミック・ソリューションをサポート
  • 単一入力レールソリューションのための統合LDO
  • SMBus/PMBus/I2C互換、最大1.25MHzまで対応
  • 設定ピンで256のブートアップ電圧レベル
  • 300kHzから1.5MHzまでの8種類のスイッチング周波数オプション
  • 軽負荷時の効率を向上させるPFM動作オプション
  • プリチャージド・ロードへのスタートアップ
  • 高入力UVLO、パワーシーケンス、フォルトリセットを設定する精密イネーブル入力
  • ソフトスタートと故障検出のためのパワーグッドモニター
  • 高いシステム信頼性を実現する包括的な故障保護機能
  • 過温度保護機能
  • 出力過電流および短絡保護
  • 出力過電圧および低電圧保護
  • オープンリモートセンス保護
  • 高入力バスdv/dtによる自己ターンオンを防止するハイサイドゲート-ソース間抵抗の内蔵
  • 適応的なシュートスルー保護とブートストラップ機能を備えたパワーMOSFET 4Aドライバを内蔵
  • ルネサスのPowerNavigatorソフトウェアに対応

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.71 MB
3件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター