概要
説明
ISL68201は、ルネサス独自のR4™テクノロジーを採用した単相同期降圧PWMコントローラで、入力電圧4.5V~24V、出力電圧0.5V~5.5Vと広い範囲をサポートします。内蔵LDOがコントローラのバイアス電圧を供給するため、単一電源動作が可能です。ISL68201は、デバイスのコンフィギュレーション、テレメトリ(VIN、VOUT、IOUT、温度)、およびフォールト・レポート用のPMBus/SMBus/I2Cインターフェイスを備えています。インターシル独自のR4制御方式は、極めて高速な過渡性能、正確に調整された周波数制御、およびすべての内部補償を備えています。効率を高めるPFMモードを有効にすることで、軽負荷時の効率を大幅に改善できます。ISL68201のシリアル・バスはR4ループの最適化を容易にし、すべてのセラミック出力フィルタを含む幅広いアプリケーションで高速な過渡特性を実現します。ISL68201には4つの8ビット・コンフィギュレーション・ピンがあり、NVMメモリを内蔵することなく、非常に柔軟なコンフィギュレーション・オプション(周波数、VOUT、R4ゲインなど)を提供します。この結果、従来のアナログ・コントローラに近い設計フローを実現しながら、デジタルPMBus/SMBus/I2Cインターフェイスの設計柔軟性と機能セットを提供します。また、ISL68201はリモート電圧センシング機能を備え、リモートグランドとローカルグランド間の電位差を完全に排除します。これにより、レギュレーションと保護の精度が向上します。高精度イネーブル入力は、ISL68201の起動を他の電圧レールと調整するために使用でき、特に電源シーケンスに便利です。
特長
- ルネサス独自のR4テクノロジー
- 最適な過渡応答を実現するリニア制御ループ
- 負荷過渡時に周波数とデューティサイクルを可変制御し、可能な限り高速な応答を実現
- ワイドレンジ入力用の電圧フィードフォワードを内蔵
- 入力電圧範囲 4.5V~24V
- 出力電圧範囲 0.5V~5.5V
- リモートセンスによる±0.5% DAC精度
- すべてのセラミック・ソリューションをサポート
- 単一入力レールソリューション用の統合LDO
- SMBus/PMBus/I2C互換、最大1.25MHz
- コンフィギュレーション・ピンによる256の起動電圧レベル
- 300kHz~1.5MHzの8種類のスイッチング周波数オプション
- PFM動作オプション、ISL99140と互換性があり、軽負荷効率を改善
- プリチャージ負荷への起動
- 高精度イネーブル入力により、高入力UVLOとパワー・シーケンス、フォルト・リセットを設定可能
- ソフトスタートと故障検出のためのパワー・グッド・モニター
- 高いシステム信頼性のための包括的な故障保護
- 過熱保護
- 出力過電流および短絡保護
- 出力過電圧および低電圧保護
- オープン・リモート・センス保護
- 5Vまたは3.3V PWM入力DrMOSまたはスマート・パワー・ステージ(SPS)対応
- ルネサスのPowerNavigatorソフトウェアに対応
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
PowerNavigatorソフトウェア PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
|
Monitor Debugger/RAM Monitor | ルネサス |
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
2件
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター