メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL8018は高効率のモノリシック同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から、最大8Aの連続出力電流を供給できます。出力電圧は0.6VからVINの範囲で調整可能です。調整可能な電流制限、逆電流保護、プリバイアススタート、過熱保護を備えたISL8018は、非常に堅牢な電源ソリューションを提供します。 電流制御アーキテクチャを使用して、高速過渡応答と優れたループ安定性を実現します。

ISL8018は、低オン抵抗のPチャネルおよびNチャネルの2つの内部MOSFETを内蔵しており、効率を最大化し、外付け部品数を最小限に抑えます。 100%デューティサイクル動作により、8Aの出力電流のドロップアウトは250mV未満です。周波数と同期調整可能なため、低ノイズを必要とするアプリケーションで使用できます。

ISL8018は、軽負荷時に不連続または強制連続動作するように構成できます。 強制連続動作はノイズとRF干渉を低減し、不連続モードは軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 優れた熱性能を実現する露出パッドリードフレームを備えた省スペースの20 Ld 3x4 QFN鉛フリーパッケージで提供されます。コンバーターの占有面積は96.8mm2未満です。

特長

  • 高効率同期整流式降圧レギュレータ、最大97%の高効率
  • ±10%の出力電圧マージニング
  • 調整可能な電流制限
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 内部ソフトスタート - 1msまたは可変、内部/外部補償
  • ディセーブル時のソフトストップ出力放電
  • 500kHzから4MHzまでの調整可能な周波数デフォルトは1MHz
  • 最大4MHzの外部同期マスタからスレーブへの位相シフト機能
  • ピーク電流制限、ヒカップモード短絡保護、過熱保護

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.27 MB
製品変更通知 PDF 178 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター