メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL8023とISL8024は、2.7V~5.5Vの入力電圧から3A(ISL8023)または4A(ISL8024)を連続して出力できる、モノリシック型の高効率同期整流降圧DC/DCコンバータです。高い周波数で超低デューティサイクル動作を実現するためと、高速な負荷変動応答と優れたループ安定性を得るために、電流モード制御アーキテクチャを採用しています。

オン抵抗がそれぞれきわめて低いPチャネル・ハイサイドFET(45mΩ)とNチャネル・ローサイドFET(19mΩ)を内蔵して、変換効率の向上と外付け部品の削減を図っています。100%デューティサイクル動作に対応しており、4A出力時のドロップアウト電圧は200mV以下です。パルス幅変調(PWM)の動作周波数は500kHz~4MHzの範囲で設定可能です。FSピンにHighレベルを与えるとスイッチング周波数はデフォルトの1MHzに設定され、外付け部品を省略できます。

負荷が軽いときの動作には不連続動作と強制連続動作(PWM)の2種類があり、いずれかを選択できます。強制連続動作はノイズとRF干渉が少ない一方で、不連続動作は軽負荷時のスイッチング損失が少なく効率を高められます。出力短絡や過電流が発生したときにhiccup(脈動)モードによって電流を制限するフォルト保護機能のほか、過電圧保護機能と過温度保護機能を装備しています。また、出力のレギュレーション状態にあることを示すパワーグッド電圧モニタ出力を備えています。

パワーグッド(PG)には、スタートアップ時の電圧安定後に1msの遅延を設けるタイマが内蔵されています。シャットダウン状態が発生すると、内部ソフトストップ・スイッチを介して出力コンデンサを放電します。ソフトスタート時間は内部固定または外部設定のいずれかを選択できるほか、位相補償も内部回路または外付け補償のいずれかを選択できます。

ISL8023、ISL8024は放熱性を高めるエキスポーズドパッドが付いた省スペースの16 Ld 3.3mm鉛フリーQFNパッケージで供給され、パッケージの最大高さは1mmです。コンバータ回路の実装に必要な占有面積はわずか1.4cm2以下です。

固定出力電圧品についてはお問い合わせください。

特長

  • 入力電圧範囲:2.7V5.5V
  • 超低オン抵抗のFET内蔵:Pチャネル45mΩNチャネル19mΩtyp
  • 最高効率95%を実現した高効率同期整流降圧型レギュレータ
  • 温度/負荷/ライン変動に対するリファレンス電圧精度:0.8%
  • わずか3個の外付け部品で電源回路を構成
  • プリバイアス出力でのスタートアップに対応
  • 内部ソフトスタート:1msまたはユーザー設定
  • ソフトストップシャットダウン時、出力を放電
  • スイッチング周波数:500kHz4MHzの範囲でユーザー設定、デフォルトは1MHz (ISL8023/ISL8024)または2MHzISL8023A/ISL8024A
  • 最高4MHzまで外部同期可能
  • 過温度、過電流、過電圧、負電流保護
  • 小型3.3mm QFNパッケージ

製品比較

アプリケーション

  • DC/DC POLモジュール
  • マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ, FPGAおよびDSP用電源
  • ルータおよびスイッチ向けプラグインDC/DCモジュール
  • 携帯型計測器
  • 試験/計測システム
  • リチウムイオン・バッテリ駆動デバイス

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター