メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL8033は、低消費電力低電圧アプリケーションに最適な、デュアル降圧レギュレータです。チャネルあたりの定格出力は3Aで、スイッチング周波数は1MHzです。ISL8033Aは2.5MHzで動作し、小型製品の設計に適しています。入力RMS電流とEMIを抑えるために、2系統のチャネルは180°異なる位相で動作します。両方のチャネルともに0.8Vを下限とする低電圧出力に最適化されています。

入力電圧範囲は2.85V~6Vで、シングルセルのリチウムイオン・バッテリ、3セルのNiMHバッテリ、または5Vレギュレート電源が使えます。ISETをVDDに接続すると、2系統のチャネルはそれぞれ3Aの出力電流が保証されます。各出力の出力電流はISETピンによって設定できます。

ISL8033/ISL8033Aは、低オン抵抗のPチャネルMOSFETとNチャネルMOSFETをそれぞれペアで内蔵し、変換効率の向上と外付け部品数の削減とを実現しています。100%デューティサイクル動作が可能であり、3A出力時のドロップアウト電圧は250mV未満です。

ISL8033/ISL8033Aは、パワーアップ時に動作するチャネルごとの1msのパワーグッド(PG)タイマを備えています。また、シャットダウン時に動作する出力コンデンサの放電回路も内蔵しています。そのほか、デジタル制御のソフトスタート機能、パワーシーケンスを実現するイネーブル機能、制御が容易なディスエーブル時のソフトストップ出力放電機能、プリバイアス出力対応のスタートアップ機能、超低ドロップアウトで最大100%のデューティサイクル、100%デューティサイクル動作によるスムーズなモード移行、8μA未満のロジック制御シャットダウン電流、独立したイネーブル機能、過電流保護機能、サーマル・シャットダウン機能を備えています。

ISL8033/ISL8033Aは4mm×4mmサイズで最大高さ1mmの24リードQFNパッケージで供給されます。コンバータ回路は5.46cm2未満のサイズで構成可能です。

特長

  • 最高効率95%の3Aデュアル出力同期整流型降圧レギュレータ
  • 温度範囲/負荷範囲/入力電圧範囲の全域で出力精度2
  • デジタル制御のソフトスタート機能(1.5ms)を内蔵
  • 最高6MHzまで外部同期可能(ISL8033) 
  • 電流モード補償回路内蔵
  • ピーク電流リミットとヒカップモードによる短絡保護
  • ピーク過負荷電流を調整可能
  • 負極性電流保護鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • DC/DC POLモジュール
  • マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ、FPGADSP用電源
  • ルータおよびスイッチ向けプラグインDC/DCモジュール
  • 試験/計測システム
  • リチウムイオン・モバイル機器
  • バーコードリーダ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.89 MB English
製品変更通知 PDF 326 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
8件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター