メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL8036, ISL8036A are integrated power controllers rated for dual 3A output current or current sharing operation with a 1MHz (ISL8036)/2. 5MHz (ISL8036A) step-down regulator, which is ideal for any low power low-voltage applications. The channels are 180° out-of-phase for input RMS current and EMI reduction. It is optimized for generating low output voltages down to 0. 8V each. The supply voltage range is from 2. 8V to 6V, allowing for the use of a single Li+ cell, three NiMH cells or a regulated 5V input. The two channels are 180° out-of-phase, and each one has a guaranteed minimum output current of 3A. They can be combined to form a single 6A output in the current sharing mode. While in current sharing, the interleaved PWM signals reduce input and output ripple. The ISL8036, ISL8036A includes a pair of low ON-resistance P-channel and N-channel internal MOSFETs to maximize efficiency and minimize external component count. 100% duty-cycle operation allows less than 250mV dropout voltage at 3A each. The ISL8036, ISL8036A offers an independent 1ms Power-good (PG) timer at power-up. When shutdown, ISL8036, ISL8036A discharges the output capacitor. Other features include internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection, and thermal shutdown. The ISL8036, ISL8036A is offered in a 24 Ld 4mmx4mm QFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 1. 5cm2 area.

特長

  • 3A High Efficiency Synchronous Buck Regulator with up to 95% Efficiency
  • 2% Output Accuracy Over-Temperature/Load/Line
  • Internal Digital Soft-Start - 1.5ms
  • 6A Current Sharing Mode Operation
  • External Synchronization up to 6MHz
  • Internal Current Mode Compensation
  • Peak Current Limiting and Hiccup Mode Short Circuit Protection
  • Reverse Overcurrent Protection

製品比較

アプリケーション

  • DC/DC POL Modules
  • µC/µP, FPGA and DSP Power
  • Plug-in DC/DC Modules for Routers and Switchers
  • Test and Measurement Systems
  • Li-ion Battery Power Devices
  • Bar Code Reader

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.88 MB English
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター