メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA211835DE0000BU board demonstrates and quickly evaluates the RAA211835 (QFN version), a DC/DC asynchronous step-down regulator with programmable switching frequency. The RAA211835 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 75V) and adjustable output voltage. It can deliver up to continuous 3A output current with premium load regulation and line regulation performance.

特長

  • Simple and flexible design
  • 4.5V to 75V VIN range
  • Convenient power conversion

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.61 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード XLSX 312 KB
PCB設計ファイル ZIP 671 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター