メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL81802EVAL2Z デュアル出力評価ボードは、外部ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V デュアル同期降圧コントローラ ISL81802 を備えています。 100kHz 〜 1MHz の範囲でプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち、強力なゲートドライバは各出力に対して最大 10A を供給します。 この ISL81802EVAL2Z ボードは高電流アプリケーション用に設計されています。

特長

  • 広い入力電圧:12V 出力の場合は 18V~80V、5V 出力の場合は 6V~80V
  • パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
  • プログラム可能なソフトスタート
  • オプションの DEM/PWM 動作
  • オプションの CC/HICCUP OCP 保護
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • PGOOD インジケータ
  • OVP/OTP/UVP保護
  • 出力からの逆方向バイアスによる効率向上

アプリケーション

  • 通信
  • サーバーおよびデータセンター
  • 車載用エレクトロニクス
  • 産業機器
  • 電源システム

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.31 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 965 KB
1件

モデル

製品選択

適用されたフィルター