80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード
ISL81802EVAL1Z デュアルフェーズ評価ボードは、ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V デュアル同期降圧コントローラ ISL81802 を備えています。 100kHz 〜 1MHz の範囲でプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち...
ISL81802はデュアル同期整流降圧コントローラで、2つの独立した出力または2つのインターリーブ位相を持つ1つの出力を生成し、産業用および汎用セグメントの幅広いアプリケーションに対応します。 入力電圧範囲と出力電圧範囲が広いため、電気通信、データセンタ、およびコンピューティングアプリケーションに適しています。
ISL81802は、2つの出力に位相インターリーブを行うピーク電流モード制御を使用します。 各出力は、電圧レギュレータ、電流モニタ、および平均電流レギュレータがあり、独立した平均電圧および電流制御を提供します。 内蔵のフェーズロックループ(PLL)発振器は、100kHz~から1MHzまでの正確な周波数設定を保証し、発振器は周波数同期および位相インターリーブ並列アプリケーション用に外部クロック信号に同期させることができます。 このPLL回路は、必要なインターリーブ位相シフトで3相、4相、および6相に拡張された位相シフトプログラマブルクロック信号を出力できます。
このISL81802は、プログラム可能なソフトスタートと高精度のスレッショルドイネーブル機能、および電源レールのシーケンシングを簡素化するパワーグッドインジケータを内蔵しています。また、OVP、UVP、OTP、および両方の出力の平均およびピーク電流制限などの完全な保護機能を提供し、高い信頼性を確保します。
このICは、省スペースの32 Ld 5mm × 5mm TQFNパッケージ、または組み立てが容易な4.4mm × 9.7mm 38 Ld HTSSOPパッケージで提供されます。 どちらのパッケージもEPADを使用して、熱性能とノイズ耐性を向上させています。 ピン数の少ないフル機能設計により、このISL81802はシンプルな電源設計を迅速に市場に投入するための理想的なソリューションです。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.61 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.21 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.40 MB | |
3件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
ISL81802EVAL1Z デュアルフェーズ評価ボードは、ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V デュアル同期降圧コントローラ ISL81802 を備えています。 100kHz 〜 1MHz の範囲でプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち...
ISL81802EVAL2Z デュアル出力評価ボードは、外部ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V デュアル同期降圧コントローラ ISL81802 を備えています。 100kHz 〜 1MHz の範囲でプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち...
ISL81802EVAL3Z 4 相評価ボードは、外部ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V デュアル同期降圧コントローラ ISL81802 を備えています。 100kHz 〜 1MHz の範囲でプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
A brief overview of the highest-performance 80V DC/DC controllers and why they are the best solutions for data center servers, 48V telecom and rugged industrial equipment designs that require extra voltage margin.