メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND - No Recommended Replacements Available - NRND
ZL9010M is not recommended for new designs and has no alternative product available.

概要

説明

The ZL9010M is a 10A adjustable output, step-down synchronous PMBus-compliant digital power supply. Included in the module is a high-performance digital PWM controller, power MOSFETs, an inductor and all the passive components required for a highly integrated DC/DC power solution. This power module has built-in auto compensation algorithms, which eliminates the need for manual compensation design work. The ZL9010M operates over a wide input voltage range and supports an output voltage range of 0. 6V to 3. 6V, which can be set by external resistors or via PMBus. Only bulk input and output capacitors are needed to finish the design. The output voltage can be precisely regulated to as low as 0. 6V with ±1% output voltage regulation over line, load and temperature variations. The ZL9010M functions as a switch mode power supply with added benefits of auto compensation, programmable power management features, parametric monitoring and status reporting capabilities. The ZL9010M is packaged in a thermally enhanced, compact (17. 2mm x 11. 45mm) and low profile (2. 5mm) overmolded high-density array (HDA) package module suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The ZL9010M is RoHS compliant. Figure 1 represents a typical implementation of the ZL9010M. For PMBus operation, it is recommended to tie the Enable pin (EN) to SGND.

特長

  • Complete digital switch mode power supply
  • Auto compensating PID filter
  • ±1% output voltage accuracy
  • External synchronization
  • Overcurrent/undercurrent protection
  • Output voltage tracking
  • Current sharing and phase interleaving
  • Programmable sequencing (delay and ramp time)
  • Snapshot™ parametric capture
  • PMBus compliant

製品比較

アプリケーション

  • Server, telecom, and datacom
  • Industrial and medical equipment
  • General purpose point of load

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.80 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.89 MB
4件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター