メインコンテンツに移動

多相パワー

ルネサスのコンピューティング・パワー製品は最大±0.5%の精度、パラレル/シリアルVIDのサポート、位相ドロップ、エネルギー節約のためのCCM/DEMモード遷移、およびI2C機能を備えています。 当社の多相変調技術は、コンピュータで使用されるアナログ多相コントローラーでの経験から生まれたものです。

この製品には、プロセッサとのシリアル通信、パワーステージ制御、モニタリングへのサポートが含まれます。 全製品はインテル/AMDが提唱する仕様に準拠しています。 ルネサスのプロセッサ・パワー製品は、R3/R4およびEAPP変調方式を特長とし、超高速負荷過渡応答、あらゆる負荷条件下での正確な電流バランス、優れた安定性を備え、お客様の開発の中でで幅広く実証されています。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 多相パワー

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 705 KB
ホワイトペーパー PDF 526 KB
2件

ツール&リソース