概要
説明
HIP2103およびHIP2104はDCモータ、三相ブラシレスDCモータ、その他類似の負荷が掛かるアプリケーション向けに設計されたハーフブリッジドライバです。2つの入力(HIとLI)は、ハイサイドドライバ(HO)とローサイドドライバ(LO)を独立に制御します。HIとLIはイネーブル/ディセーブルの設定が可能であり、マイコンとの接続数を減らしてコストを低減できます。スリープモード時のIDDバイアス電流が小さいため、デバイスが使用されていない時のバッテリー消耗を防ぐことができ、ドライバーをバッテリーから切り離すための外部スイッチが不要になります。すべての入力(LI、HI、VDen、VCen)にプルダウン抵抗を内蔵しているため、外部抵抗の必要性が軽減されます。LO出力のアクティブLow抵抗プルダウンにより、スリープモード時、またはVDDが低電圧誤動作防止(UVLO)スレッショルドを下回ったときに、ローサイドブリッジFETがオフのままになります。HIP2104は、12Vリニア・レギュレータと3.3Vリニア・レギュレータを搭載し、それぞれ独立したイネーブル・ピンを備えています。12VレギュレータはVDDに内部バイアスを供給し、3.3Vレギュレータは外部マイクロコントローラ(あるいは他の低電圧IC)にバイアスを供給するので、ディスクリートLDOやDC/DCコンバータが不要になります。
特長
- 最大60Vのブートストラップ電源電圧
- 専用イネーブルピン付き3.3Vおよび12VのLDO(HIP2104)
- スリープモード時静止電流5µA
- VDD低電圧ロックアウト
- 3.3Vまたは5VのCMOS互換入力(ヒステリシス)
- ブートストラップFETを内蔵(従来のブートストラップダイオードを置換可能)
- HIP2103は、3x3mm、8LdのTDFNパッケージで入手可能
- HIP2104は、4x4mm、12LdのDFNパッケージで入手可能
- 鉛フリー (RoHS 準拠)
製品比較
アプリケーション
- ハーフブリッジ、フルブリッジ、BLDCモータードライブ
- UPSおよびインバータ
- クラスDアンプ
- ハーフブリッジドライバを必要とするスイッチモード電源回路
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター