メインコンテンツに移動

概要

説明

RRP63175は、EモードGaNおよびロジックレベルMOSFET用の高周波シングルローサイドドライバです。 このデバイスは、5V、7.2Aのソース、および5.3Aのシンクとして機能し、3.3Vおよび5VのロジックレベルのPWM入力信号をサポートします。

伝搬遅延はわずか5ns(typ)で、RRP63175は高周波スイッチングアプリケーションに最適です。 最大30MHzの周波数で動作可能です。

特長

  • 3.3V/5VロジックレベルのPWM入力に対応
  • GaN/MOSFET用の7.2Aソースおよび5.3Aシンクドライバ
  • ターンオンとターンオフの速度を個別に調整します
  • 正および負のPWMまたはEN入力ロジックをサポート
  • 高速伝搬遅延:5ns(typ)遅延
  • 最小入力パルス幅:7ns
  • 立上り/立下り時間:4ns (typ)
  • 5V電源
  • VDD低電圧誤動作防止機能(UVLO)および過熱保護機能(OTP)
  • 低寄生インダクタンスの小型パッケージで、最大30MHzのスイッチング周波数アプリケーションをサポート
  • 低消費電力
  • 2mm × 2mm SCTDFNパッケージ

製品比較

アプリケーション

  • GaN/MOSFET同期整流器
  • パワーモジュール
  • DC/DCコンバータ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.56 MB
製品別信頼性資料 PDF 179 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター