メインコンテンツに移動

概要

説明

iW248は、デジタル・コントローラとアナログドライバを1つのICに搭載し、炊飯器やIHクッキングヒータなどのIH発熱体の駆動に最適なソリューションを提供します。 iW248は、IGBTの駆動と保護に通常使用されるほぼすべてのディスクリート部品を統合し、さらに従来のマイクロコントローラに代わる最適化されたステートマシンデジタルコアを搭載することで、ソリューションのサイズを大幅に縮小し、最大35個の部品を排除しています。

また、iW248は独自の低電力連続モードを搭載し、低電力状態でのスムーズな動作と10W単位での制御により、2100WまでのIHクッキングヒータ用途に対応します。

特長

  • IGBTコントローラ内蔵
    • バレーモード切替制御
  • 最適化されたステートマシンコア
    • MCUが不要
  • 10W分解能の電力制御による低消費電力連続モード動作
  • ポット検出回路内蔵
  • IGBTを損傷から守る
  • プログラマブルを含む、複数の保護機能:
    • 過電圧保護 - IGBTコレクタ
    • 3つの専用過熱防止ピン
    • 入力サージ保護
    • 出力電力補償
  • DLNK – 絶縁型通信プロトコル
    • I2C – 非絶縁型通信

製品比較

アプリケーション

  • Induction Heating Applications
  • Rice Cookers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.22 MB
1件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

iW248 Smart IGBT Controller