RL78/G15 Fast Prototyping Board (RL78/G15 FPB)
RL78/G15 Fast Prototyping Boardは、RL78/G15マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ...
このAS048 2100W、シングルプレートIHクッキングヒーターのデザインは、 iW248 スマートIGBTドライバおよびコントローラシングルチップASSPを使用した高効率かつ高信頼性のソリューションです。 このデザインにより、電力を±10Wステップで柔軟に調節できるため、ユーザーは最適な火加減で調理できます。 RL78/G15ベースのHMIカードは、少ないピン数、マルチマトリクススイッチ、LED表示、7セグメントディスプレイを備えています。 さらに、静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)により、濡れた状態でも適切に感知する安定した静電容量式タッチが可能になります。 このデザインでは、3 つの負温度係数サーミスタ (NTC) を使用した過熱検出機能を備えています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 2.30 MB | |
回路図 | PDF 415 KB | |
回路図 | PDF 597 KB | |
3件
|
RL78/G15 Fast Prototyping Boardは、RL78/G15マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ...
適用されたフィルター