メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL80121-5 is a low dropout voltage, single output LDO with programmable current limiting. The ISL80121-5 operates from input voltages of 5V to 6V with a nominal output voltage of 5V. Other custom voltage options are available upon request. A submicron BiCMOS process is utilized for this product family to deliver the best in class analog performance and overall value. The programmable current limiting improves system reliability of end applications. An external capacitor on the soft-start pin provides an adjustable soft-starting ramp. The ENABLE feature allows the part to be placed into a low quiescent current shutdown mode. This BiCMOS LDO will consume significantly lower quiescent current as a function of load compared to bipolar LDOs, which translates into higher efficiency and packages with smaller footprints. Quiescent current is modestly compromised to achieve a very fast load transient response.

特長

  • ±1.8% VOUT accuracy guaranteed over line, load and TJ = -40°C to +125°C
  • Very low 130mV dropout voltage
  • High accuracy current limit programmable up to 1.75A
  • Very fast transient response
  • 210µVRMS output noise
  • Power-good output
  • Programmable soft-start
  • Over-temperature protection
  • Small 10 Ld DFN package

製品比較

アプリケーション

  • USB devices
  • Telecommunications and Networking
  • Medical Equipment
  • Instrumentation Systems
  • Routers and Switchers
  • Gaming

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 674 KB English
製品変更通知 PDF 326 KB
製品アドバイザリ PDF 363 KB
製品変更通知 PDF 164 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター