RRP51045 Low-dropout Linear Regulator (LDO) Evaluation Board
The RTKP51045DE0000BU evaluation board provides a simple platform to evaluate the 3.5×3.5mm 20-Ld QFN RRP51045 low-dropout linear regulator (LDO).
The RRP51045 is an ultra-low noise, high PSRR, low dropout regulator capable of sourcing up to 4A of load current with only 250mV dropout voltage. It operates from an input voltage of 1.1V for extremely low voltage applications to 6.5V.
The LDO output voltage can be programmed from 0.5V to 2.075V using voltage setting pins on the IC in 25mV steps, eliminating the need for traditional external feedback resistors and saving PCB space. External feedback resistors can still be used for higher output voltage applications, allowing the output voltage to be programmed anywhere from 0.5V to 5.1V.
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
The RTKP51045DE0000BU evaluation board provides a simple platform to evaluate the 3.5×3.5mm 20-Ld QFN RRP51045 low-dropout linear regulator (LDO).
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター