開発の合理化、基板スペースの最小化、システムコストの最適化を実現するように設計されたルネサスのモータドライバは、フルブリッジおよびハーフブリッジのモータ制御アプリケーションを実現します。 これらの製品は、低消費電力に最適化されており、小型の2mm x 3mmパッケージ内で高度に統合されています。また、カスタム保護を提供しており、非常に効率的です。 当社の集積化FET ICは、容易な制御インターフェースと高度なゲート駆動機能を有しています。 当社のソリューションは、ミックスドシグナルロジックと高電圧Hブリッジ/ハーフブリッジ機能の組み合わせにより、モータの性能を向上させます。

プロダクトセレクタ: モータドライバ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
Unlocking Innovation: Renesas Revolutionizes Smart Locks | ブログ | 2024年4月15日 |
Three Ways HVPAK Can Improve Your Motor Control Design | ブログ | 2022年9月15日 |