メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA9210 is a synchronous 12 Amp step down converter supplying the processors core rail in smartphones, tablets, Ultrabooks™ and other handhelds applications requiring high currents. The DA9210 is also suitable for powering FPGA’s.

The input voltage range of 2.8 to 5.5V makes it suitable for the use of single cell Lithium-Ion battery applications as well as standard 5V supply or USB power supplies. Two DA9210 can be put in parallel to deliver 24A output current, suitable for the highest performing application processors such as the ARM Quad-core Cortex A15.

特長

  • 2.8V to 5.5V input voltage
  • 0.3V to 1.57V output voltage
  • 12A output current
  • 24A output current in parallel configuration
  • 3MHz nominal switching frequency
  • Output voltage accuracy ±2.5%
  • Adjustable soft start
  • -40 to +85 ℃ Temperature Range
  • Interface
    • I2C and dedicated DVC
    • SPI
  • Dynamic Voltage Control (DVC)
  • Integrated power switches
  • Remote sensing at point of load
  • High efficiency over a wide output range
  • Low output ripple
  • Scalable solution up to 24 Amp

製品比較

アプリケーション

  • Smartphones
  • Ultrabooks™
  • Tablet PCs
  • eReaders
  • Infotainment
  • Portable Navigation Devices
  • Personal Media Players

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.74 MB
製品概要 PDF 1.17 MB
アプリケーションノート PDF 2.48 MB
アプリケーションノート PDF 530 KB
アプリケーションノート PDF 514 KB
アプリケーションノート PDF 267 KB
アプリケーションノート PDF 1.86 MB
アプリケーションノート PDF 141 KB
アプリケーションノート PDF 499 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 16.60 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 139 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 166.80 MB
3件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター