メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL91302B is a highly efficient, dual or single output, synchronous multiphase buck switching regulator that can deliver up to 5A per phase continuous output current. The ISL91302B features four integrated power stages and has the capability to assign its power stages to either output. This flexibility allows seamless design-in for a wide range of applications where dual, triple, or quad phase outputs are needed, such as CPU and GPU core power mobile applications. The ISL91302B features integrated low ON-resistance MOSFETs, programmable PWM frequency, and automatic diode emulation, which maximizes efficiency while minimizing the external component count and solution size. Using Renesas’s proprietary R5 modulator technology, the ISL91302B delivers a highly robust power solution capable of ultra-fast transient response, excellent loop stability, and seamless DCM/CCM transitions without requiring external compensation. The ISL91302B is widely configurable through the factory OTP settings. Available features which can be used include: • SPI or I2C interface • External signal telemetry with an internal ADC • Dynamic Voltage Scaling (DVS) with selectable slew rate

特長

  • Dual output 3+1 or 2+2, or single output 4-phase
  • 2.5V to 5.5V supply voltage
  • 5A per phase output current capability
  • Small solution size (7x10 mm2)
  • 4 phase design requires only 12 components
  • High efficiency (94% peak)
  • Low IQ in low power mode
  • Supports 50A/μs per phase transients with <150μF nominal output capacitance
  • Voltage, current, and temperature telemetry through integrated ADC plus auxiliary inputs
  • ±0.7% system accuracy with remote voltage sensing
  • OTP Programmable PWM frequency from 2MHz to 6MHz
  • I2C and SPI programmable output from 0.3V to 2.0V
  • Independent Dynamic Voltage Scaling (DVS) for each output
  • Soft-start and fault detection (UV, OV, OC, OT), short circuit protection
  • 2.551mmx 3.670mm 54 ball WLCSP with 0.4mm pin pitch

製品比較

アプリケーション

  • Smart phones and tablets
  • FPGA and ASIC power
  • Industrial MPU power
  • Human machine interface

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.07 MB
カタログ PDF 10.21 MB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
その他資料 PDF 432 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター