メインコンテンツに移動

概要

説明

P8330はデータインテグリティが要求されるアプリケーションに適したマルチチャネル電源管理用ICです。 複数のレギュレータ出力、突入電流制御、ホールドアップのパワーマネージメント機能を備えています。 P8330はシングルまたはデュアル3.3V/5Vおよび5V/12V入力で動作し、外部入力スイッチのスルーレート制限ターンオンを提供します。 I2C対応インタフェースにより、広範囲なプログラミングと動作パラメーターの設定が可能です。 内蔵のマルチタイムプログラマブル(MTP)メモリにより、構成設定を永続的に保存することができます。

詳細や資料のご請求は、お近くのルネサス販売代理店までお問い合わせください。

特長

  • 入力電圧範囲:
    • SRCAで2.75V~5.75V
    • SRCBで2.75V~15V
  • シングルまたはデュアル入力電源での動作
  • 複数の出力レギュレータチャネル
    • MOSFET内蔵降圧レギュレータ5台搭載(チャンネル1、2、3、4、5)
    • 外付けMOSFET用ドライバ内蔵降圧レギュレータ1台(チャネル7)
    • MOSFET内蔵昇圧レギュレータ1台(チャネル6)
  • 各チャネルの広い出力電圧範囲:
    • CH1:0.55V~1.825V
    • CH2 – CH5:0.55V~3.7375V
    • CH6:11V~14.1V
    • CH7:0.55V~3.7375V
  • 外部レギュレータによる制御・監視が可能
  • 外付けMOSFET用ドライバ搭載のホールドアップパワーマネージャを内蔵
  • 突入電流制御を内蔵
  • 豊富な故障保護
    • 入力過電圧保護
    • 入力低電圧ロックアウト
    • 出力過電圧保護
    • 出力低電圧保護
    • 出力過電流保護
    • 過温度保護
  • 全出力レールにソフトスタート、ソフトストップ機能を搭載
  • リセット出力
  • パワーフェイル割込み出力
  • 汎用割込み出力
  • I2C対応インタフェース
  • 内部レジスタによる高いプログラム可能性と構成
  • 内蔵MTPメモリ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.80 MB
データシート-簡略版 PDF 59 KB
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング