概要
説明
ISL68127は最新のPMBus V1.3仕様に対応したデジタル・デュアル出力、フレキシブル多相(X+Y ≤ 7)PWMコントローラです。2つの出力(X+Y)で最大7相までの任意の位相割り当てをサポートするように構成することができます。例えば、6+1、5+2、4+2、3+3、3+2、あるいは7+0構成として1つの出力動作もサポートされています。ISL68127はルネサス独自の線形合成デジタル電流変調方式を採用し、最新の多相設計の課題に対応しながら、過渡応答とチューニング容易性のコンビネーションを業界最高レベルで実現しています。直感的なRenesas PowerNavigator GUIを使用して、デバイスの設定やテレメトリの監視を行うことができます。ISL68127デバイスはオンチップ不揮発性メモリをサポートし、ピンストラップで選択可能なさまざまなコンフィギュレーション設定を保存できるため、システム設計者は複数のコンフィギュレーションを構成、展開するための出力密度を高めることができます。自動位相加算/ドロップ機能により、あらゆる負荷範囲において最大限の効率を得ることができます。自動位相加算/ドロップのしきい値は、PowerNavigatorを使用してユーザーがプログラム可能です。ISL68127は、高信頼性システムの設計を可能にする包括的なフォルト・マネジメント・システムをサポートしています。多層過電流保護スキームから、設定可能なパワーグッド、出力過電圧/低電圧障害しきい値、温度監視まで、ほとんどすべてのニーズに対応します。最小限の外付け部品、簡単な設定、堅牢な故障管理、高精度のレギュレーション機能により、高性能な多相レギュレーターの実装がかつてないほど容易になりました。
特長
- ゼロレイテンシーの合成電流制御で優れた高周波電流バランスを実現
- デュアルエッジ変調による高速過渡応答性
- 優れた負荷対効率プロファイルを実現する自動位相加算/ドロップ機能
- PMBus V1.3対応
- テレメトリ: VIN、VOUT、IOUT、電源IN/OUT、温度、各種故障状態レジスタ
- 最大1MHzバスインターフェース
- 柔軟なフェーズ構成
- 7+0、6+1、5+2、4+3相動作
- 2出力間の7相未満での動作もサポート
- オーバーシュート低減のためのダイオード・ブレーキ
- 差動リモート電圧センシングにより、負荷、ライン、温度に対して±0.5%の閉ループシステム精度を実現
- 高精度な電流センシングによる、優れた負荷ラインレギュレーションと正確なOCP
- 包括的なフォルトマネージメントによる、高信頼性システム
- PowerNavigatorによる直感的な設定、NVMにより最大8つの設定を保存可能
- 鉛フリー(RoHS対応)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
PowerNavigatorソフトウェア PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
|
Monitor Debugger/RAM Monitor | ルネサス |
1件
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター