メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL68229は、PMBus V1.3/AVSBusインタフェースをサポートするデジタル3出力多相(X+Y+Z≦12)PWMコントローラです。このコントローラは、3つの出力(X、Y、Z)で最大12相までの任意の相割り当てをサポートするように構成できます。例えば、10+1+1、10+2、8+2+1、1+1、または12+0構成として単一出力動作もサポートされます。電力密度の向上とPMBus V1.3インタフェースのサポートにより、このデバイスは厳しい電源要件にも対応できます。

ISL68229は、ルネサス独自のデジタル合成電流変調方式を採用し、過渡応答、チューニングの容易さ、全負荷範囲にわたる効率の業界最高の組み合わせを実現しています。ダイオードエミュレーションと自動位相加算/ドロップ機能により、負荷条件に関係なくコンバータから最大効率を引き出すことができます。直感的なRenesas PowerNavigator™を使用して、デバイスの設定と監視を行うことができます。

最小限の外付け部品、容易なコンフィギュレーション、堅牢な故障管理、高精度のレギュレーション機能により、高性能多相レギュレータの実装がかつてないほど容易になりました。

特長

  • 高度なリニアデジタル変調方式
    • 優れた負荷対効率プロファイルのためのPFMモードによる自動位相加算/ドロップ
    • オプションのダイオード・ブレーキによるデュアル・エッジ変調で過渡応答を高速化
    • 優れたVOUT遷移性能
    • 優れた高周波電流バランスのためのゼロ・レイテンシー合成電流制御
  • 出力あたり0~12相の柔軟な位相割り当て
  • 高密度設計のための最大2MHzのスイッチング周波数動作
  • 差動リモート電圧センシングにより、負荷、ライン、温度にわたって±0.5%のクローズド・ループ・システム精度をサポート
  • 優れた負荷-ライン・レギュレーションと正確なOCPのための高精度電流検出
    • ルネサスのスマートパワーステージ(SPS)デバイスをフルレンジでサポート
  • 包括的な故障管理により、高信頼性システムを実現
    • パルス単位(フェーズ毎)および合計出力電流制限
    • 故障インジケータによるブラックボックス・ステータス記録機能
  • PowerNavigatorを使用した直感的なコンフィギュレーション
  • SMBus/PMBus V1.3互換
  • デバイスの不揮発性メモリ(NVM)に最大16のユーザー設定を保存可能

製品比較

アプリケーション

  • DDRメモリー・ソリューション
  • 人工知能/アクセラレータカード(FPGA、ASIC)
  • ネットワーク機器
  • サーバー/ストレージ機器
  • テレコム/データ通信機器
  • ポイント・オブ・ロード電源(メモリ、DSP、ASIC、FPGA)

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.91 MB
製品変更通知 PDF 169 KB
製品変更通知 PDF 132 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター