メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL8120EVAL3Z evaluation board is used for a performance demo of dual independent outputs and DDR applications.

The ISL8120 integrates two voltage-mode synchronous buck PWM controllers. It can be used either for dual independent outputs or a 2-phase single output regulator.

特長

  • Output voltage preset to 1.2V/25A
  • Input power terminals
  • Output lugs for load connections
  • Input electrolytic capacitors used to handle the input current ripples
  • Two upper and two lower Renesas "speed" series LFPAK MOSFETs are used for each phase
  • 320nH PULSE surface mount inductors are used for each phase
  • Two SANYO POSCAP 2R5TPF470M7L (7mΩ) are used as output E-caps
  • Remote sense posts to monitor and evaluate the system voltage regulations

アプリケーション

  • Power supply for datacom/telecom and point-of-load (POL)
  • Paralleling power module
  • Wide and narrow input voltage range buck regulators
  • DDR I and II applications
  • High current density power supplies
  • Multiple outputs VRM and VRD

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.24 MB
データシート PDF 1.88 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 148 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

読込中