メインコンテンツに移動

概要

説明

The USB to AVSBus Adapter (often referred to as a "dongle") is used to connect a demonstration board with an AVSBus interface to a PC. The USB to AVSBus adapter is powered from the USB output of the host PC. The USB interface utilizes the USB Mini format, and the output uses a standard 2-row, 6-pin header on 0.100-inch centers. The AVSBus command set is accessed by using the PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

The USB to AVSBus adapter can be used to communicate with Renesas' AVSBus-enabled devices at clock rates from 5MHz to 50MHz and at VDDIO voltage levels from 1V to 3.3V. The VDDIO voltage is generated within the USB to AVSBus adapter. The USB to AVSBus adapter can also store up to 100 instructions for continuous multi-command testing purposes.

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 409 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 7.97 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター