概要
説明
ISL6185 USBパワー・コントローラ・ファミリは2つ以上のUSBポートに対して完全に独立した過電流(OC)障害保護を提供します。この製品ファミリは16種類の個別機能製品バリエーションと3つのパッケージオプションで構成されています。商用および産業用の全温度範囲において、公称+2.5V~+5Vの範囲で動作します。ISL6185の各タイプは電力制御用に71mΩのPチャンネルMOSFETパワースイッチを2個、1つのパッケージに内蔵しています。各製品は制御および通信I/Oとともに、システム電源保護用に、内部電流監視、正確な電流制限、ターンオフまでの電流制限遅延を備えています。ISL6185ファミリは0.6A、1A、1.5A、1.8Aの連続出力電流レベル、イネーブル・アクティブ・ハイまたはロー入力、過電流ターンオフ後のラッチオフまたは自動再試行などの製品バリエーションがあり、多くの低消費電力アプリケーションに適したデバイスです。業界標準のSOICピンアウトのほか、70%小型の3x3 DFNパッケージでも提供され、可能な限り小さなパッケージで同等またはそれ以上の性能を実現しています。
特長
- 商用温度範囲 0℃~+70℃; ISL6185XXC もご参照ください
- 動作範囲 2.5V~5V
- 71mΩのパワーPチャンネルMOSFETスイッチ内蔵
- 0.6A、1.1A、1.5A、1.8Aの連続電流オプション
- 熱の影響を受けにくい、ターンオフ前12msの電流制限
- ディセーブル時の逆電流遮断で出力放電
- ラッチオフまたは自動リスタートオプション
- 1µAオフステート電源電流
- イネーブル極性オプション
- 業界標準のピン・フォー・ピンSOIC、および小型のDFNパッケージが利用可能
- UL 認証, ファイル番号: E333469
製品比較
アプリケーション
- USB 1、2、3ポート電源管理
- 低電力(18W)電子回路制限とブレーカー
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター